전기 스위칭 작업을 열차 설계에 유연하게 통합 기능 확장은 플러그-인 컴포넌트를 사용하여 모듈 방식으로 열차 연결 기술에 쉽게 통합될 수 있습니다. 컴포넌트 홀더를 사용하면 DIN 레일에 직접 장착할 수 있습니다. 또한 플러그-인 컴포넌트를 사용하면 철도 차량의 유지 관리 및 오류 분석 작업을 간편하게 수행할 수 있습니다.

오버헤드 라인 철도 네트워크

애플리케이션

열차의 전기 스위칭 작업과 설치 기술은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 여기에서 구축 단계부터 최대한의 유연성을 설치 위치에서 보장하고 한 번 설치되면 사용이 간편하며 작동 중 유지 관리가 매우 용이한 컴포넌트가 필요합니다.
예를 들어, 팬터그래프 드라이브의 스위칭과 관련하여 유도 전압을 방지하기 위해 환류 다이오드가 필요합니다. 이 다이오드는 드라이브에 최대한 가깝게 설치해야 하지만 자연스럽게 마모될 수 있습니다. 따라서 다이오드를 빠르고 쉽게 검사하고 필요한 경우 교체할 수 있어야 합니다.

솔루션

플러그-인 컴포넌트 홀더가 있는 컴포넌트 단자대는 다이오드 또는 저항기를 전문적으로 사용하는 데 이상적인 솔루션입니다. 이 단자대는 철도 요구 사항에 최적화된 전력 손실이 높은 더 큰 컴포넌트에도 사용할 수 있습니다.
플러그-인 단자대를 사용하여 열차 연결 기술에 기능을 유연하게 통합할 수도 있습니다. 단자대를 사용하면 오접속 위험 없이 모듈과 장치를 빠르게 교체할 수 있습니다. 이러한 단자대는 모든 마운팅 위치에 대한 EN 61373의 요구 사항을 충족합니다.

스위칭 기능을 열차에 손쉽게 통합 컴포넌트 단자대 및 플러그-인 단자대 사용

환류 다이오드 및 컴포넌트 단자대용 회로 다이어그램
컴포넌트 홀더가 있는 컴포넌트 단자대
플러그-인 단자대용 회로 다이어그램
터치손상방지 플러그-인 단자대
연락처
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
열차용 단자대

철도 차량용 단자대

적합한 제품에 대한 추가 정보