cULus Recognized
승인 ID: E335024-20220331| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.4 A | |||
SPE PCB 커넥터, SPE, Single Pair Ethernet, CAT B (ISO/IEC 63171) (1 Gbps), 2-핀, 연결 방법: THR 납땜 연결, 소재: 금속, 보호 수준: IP20
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 1.4 A | |||