SPE-T1-CCP-SF/3,0/AWG22/CCP-SF - 패치 케이블
1183810

패치 케이블, 설계: IEC 63171-2, 보호 수준: IP20, 케이블 길이: 3 m, 핀 수: 2, 1 Gbps, CAT B, 소재: TPU, 연결 방법: 크림프 연결, 케이블 사이즈: AWG 22- 22, 케이블 아웃렛: 직선, Single Pair Ethernet

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

컴팩트 설계
IEC 63171-2에 따른 커넥터
잠금 클립이 있는 기계적 연동 장치
견고한 산업용 설계
360° 차폐
최대 600 MHz의 데이터 전송

자주 묻는 질문


다른 고객 맞춤형 길이 버전으로도 케이블을 구입할 수 있습니까?

길이 버전은 해당 품목의 "액세서리"에서 찾을 수 있습니다. 기타 버전은 요청 시 제공됩니다.


커넥터에 어떤 IEEE Single Pair Ethernet(SPE) 표준을 사용할 수 있습니까?

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.... 자세히 보기

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.

덜 보기