SPE-T1-STRM-90-LED - SPE PCB 커넥터
1215778

SPE PCB 커넥터, 설계: IEC 63171-2, 보호 수준: IP20, 핀 수: 2, 1 Gbps, CAT B (ISO/IEC 63171), 소재: 플라스틱, 연결 방법: THR 납땜 연결, 케이블 아웃렛: 직선, Single Pair Ethernet

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

IEC 63171-2에 따른 커넥터
THR 납땜 가능
견고한 산업용 설계
THR 납땜 가능
최대 600 MHz의 데이터 전송

자주 묻는 질문


커넥터에 어떤 IEEE Single Pair Ethernet(SPE) 표준을 사용할 수 있습니까?

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.... 자세히 보기

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.

덜 보기

SPE 커넥터는 어떤 프로세스에 사용할 수 있습니까?

이 커넥터는 픽 앤 플레이스를 사용한 자동화된 리플로우 처리에 적합합니다.


철도 환경에서도 SPE 커넥터를 사용할 수 있습니까?

철도 환경에서의 사용에 대한 정보는 해당 품목의 "기계적 특성"에서 확인할 수 있습니다.


관련 설계 적용 데이터는 어디에서 찾아볼 수 있습니까?

설계 적용에 관한 자세한 내용은 기술 도면의 "다운로드"를 참조하십시오.


LED 색상은 무엇입니까?

사용된 2색 LED는 노란색과 녹색으로 켜집니다.