SPE-T1-CIM-SF - 커넥터
1343953

연결 방법

커넥터, 설계: IEC 63171-2, 보호 수준: IP20, 핀 수: 2, 1 Gbps, 소재: 금속, 연결 방법: IDC 고속 연결, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 케이블 아웃렛: 직선, Single Pair Ethernet

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

최대 600 MHz의 데이터 전송
컴팩트 설계
IEC 63171-2에 따른 커넥터
잠금 클립이 있는 기계적 연동 장치
높은 내충격 및 내진동
360° 차폐
견고한 산업용 설계
특수한 공구가 필요 없는 조립

자주 묻는 질문


커넥터에 어떤 IEEE Single Pair Ethernet(SPE) 표준을 사용할 수 있습니까?

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.... 자세히 보기

SPE 표준은 다음 표의 IEEE 802.3에 따라 정의됩니다.

덜 보기

철도 환경에서도 SPE 커넥터를 사용할 수 있습니까?

철도 환경에서의 사용에 대한 정보는 해당 품목의 "기계적 특성"에서 확인할 수 있습니다.


커넥터는 어떤 SPE 케이블 타입에 적합한가요?

IDC 커넥터에 적합한 케이블 타입은 제품의 "액세서리"에서 확인할 수 있습니다.