마지막까지 끊김 없는 데이터 전송: SPE(Single Pair Ethernet)용 ONEPAIR 시리즈 커넥터는 공장, 프로세스 및 빌딩 자동화 분야에서 공간 절약형 고성능 네트워크를 구현할 수 있도록 합니다. 이 제품은 공간 절약형 케이블링, 높은 데이터 속도, PoDL 전원 공급을 제공하여 Industry 4.0, IIoT, 스마트 기기 및 센서 기술을 필드 레벨까지 구현할 수 있도록 합니다.
네트워크 케이블, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbps), 2-핀, PVC, 검정색, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M8-SPE / IP67, 켜짐 플러그 직선 M8-SPE / IP67, 케이블 길이: 2 m
미래 경쟁력: IEC 63171-2 (IP20), IEC 63171-5 (IP67) 및 IEC 63171-7을 준수하는 표준화된 커넥터 및 케이블
교차 애플리케이션: 최대 1,000m의 범위, 최대 1Gbps의 데이터 속도, 최대 50W 이상의 전력
효율적인 케이블 연결: 기존 케이블 연결 인프라에서도 플러그 앤 플레이 가능
컴팩트: PCB의 높은 패킹 밀도 및 소형화된 커넥터로 인해 더 작은 장치 설계 가능
손쉬운 통합: 설정된 유도 센서 및 플라잉 리드를 위한 male 및 female 버전
주요 기능 개요
피닉스컨택트는 고객의 애플리케이션을 위한 올바른 SPE 커넥터를 제공합니다. Industry 4.0 애플리케이션을 위한 다양한 연결 기술을 활용하십시오. SPE는 센서부터 클라우드에 이르기까지 단일 전선 쌍으로 Ethernet을 통해 데이터 및 전원을 병렬로 전송하는 PoDL(Power over Data Line), TSN(Time-Sensitive Networking) 및 OPC UA(OPC Unified Architecture)에 의해 지원되는 고성능 통신을 말합니다.
Single Pair Ethernet(SPE)용 커넥터
IEC 표준
IEC 63171-2(IP20), IEC 63171-5(IP67), IEC 63171-7
범위
최대 1,000 m
데이터 전송 속도
최대 1 Gbps
전원
최대 50 W 이상
핀 커넥터 패턴
단일 포트 및 IP20, M8, M12 및 M12 hybrid용
케이블링
플러그 앤 플레이
보호 등급
IP20, IP67
3D 보기
M8 커넥터의 360° 보기
M8 커넥터 및 장치 커넥터는 특히 필드 애플리케이션에 적합합니다. Male 커넥터는 조립된 버전으로 제공됩니다.
IP20 패치 케이블을 사용해 최대 600MHz의 데이터를 전송하십시오. 잠금 클립은 기계적 인터록 기능을 합니다. 견고한 산업 디자인과 360° 차폐 기능을 갖춘 케이블이 다양한 목적에 사용할 수 있으며 다양한 길이로 제공됩니다. "액세서리" 아래의 항목 세부 정보 페이지에서 사용 가능한 케이블 버전을 찾을 수 있습니다. 다른 길이 버전은 요청 시 제공됩니다.
SPE(Single Pair Ethernet)을 위한 새로운 전원 연결 솔루션: 컴팩트한 데이터 부품이 단 2개의 SPE 접점으로 전력 전달을 극대화하여 완전히 새로운 가능성을 창출합니다. 과거에는 이러한 속도를 달성하기 위해 더 큰 용량의 커넥터 또는 데이터 및 전원용 커넥터 2개가 필요했습니다. 새롭게 개발된 기술을 사용하여 더 작은 설치 공간에서 더 많은 유연성과 고성능 전력 전달이 가능해졌습니다.
SPE(Single Pair Ethernet)는 산업용 데이터 전송의 대세 흐름 중 하나입니다. SPE의 목적은 더 높은 전송 속도나 거리를 새롭게 정의하는 것이 아니라 애플리케이션에 필요한 케이블 양의 감소를 표준화하기 위한 프레임워크를 형성하는 것입니다.
Torsten Janwlecke, 피닉스컨택트의 장치 커넥터 사업 부문 사장
피닉스컨택트의 SPE 커넥터를 직접 확인해 보십시오.
SPE(Single Pair Ethernet)를 위한 피닉스컨택트의 서비스에 대해 알아보십시오: 무료 샘플을 요청할 수 있습니다. SPE 백서에는 새로운 기술에 대해 알아야 할 모든 내용이 포함되어 있습니다. 또는 장치 네트워크에 SPE를 수익성 있게 설치하는 방법에 대해 SPE 전문가 팀으로부터 무료 상담을 받고 싶으십니까? - 피닉스컨택트가 필요한 도움을 제공해 드리겠습니다.
SPE(Single Pair Ethernet)의 새로운 모습
피닉스컨택트는 범용 SPE 표준을 선도하는 기업입니다.
마침내 불확실성과 경쟁적인 표준이 종식되었습니다. IP20, M8, M12 또는 M12 하이브리드(IEC 63171-7 ED2(진행 중)에 따른 표준화된 SPE 핀 커넥터 패턴 사용)를 사용하면 장치에서 SPE(Single Pair Ethernet) 연결의 모든 이점을 즉시 누릴 수 있습니다.
차세대 산업용 연결 기술을 준비하십시오: 피닉스컨택트는 2026년 봄부터 상호 운용이 가능하고 제조업체 간 사용이 가능하며 미래 환경에서도 사용할 수 있는 새로운 표준 핀 커넥터 패턴이 적용된 IP20 및 M12 설계의 SPE 커넥터를 공급할 예정입니다. 귀사의 애플리케이션에 사용 가능한지 알아보십시오.
센서에서 클라우드까지 일관된 장치 통신. SPE(Single Pair Ethernet)는 케이블링 작업이 감소된 현대적인 통신을 보장하기 위해 센서의 인텔리전트 네트워킹을 목표로 합니다. 이 팟캐스트에서는 제품 전문가인 Verena Neuhaus가 전기화되고 지속 가능한 미래와 관련하여 SPE의 고유한 장점과 기회에 대해 설명합니다. 팟캐스트를 들어보십시오.
SPE(Single Pair Ethernet)를 사용하는 최신 통신 인프라 – 원형 커넥터 또는 IP20 커넥터: 피닉스컨택트의 광범위한 데이터 커넥터 포트폴리오는 산업 사물 인터넷(IIoT)의 통신 및 네트워킹에 사용됩니다. 피닉스컨택트의 제품 전문가인 Verena Neuhaus가 SPE-M12 하이브리드 커넥터와 이러한 커넥터가 제공하는 잠재력과 같은 신제품 및 주요 사항에 대한 정보를 제공합니다. 자세히 알아보십시오.