산업용 식별 적용 분야 실용성 및 명확성 - 모든 요구 사항에 적합한 마킹.

산업용 식별 적용 분야
단자 마킹

명확하고 확실한 단자 마킹

단자점의 넓은 면적과 명확한 마킹은 단자 스트립의 빠르고 오류 없는 배선을 위한 필수 요소입니다. 또한 컨트롤 캐비닛과 시스템의 시작 및 유지 관리를 위한 필수 요소입니다.

피닉스컨택트의 단자 마커는 단자에 가장 적합한 맞춤형으로 제공됩니다. 마킹되거나 마킹되지 않은 마커가 카드, 롤 또는 시트 형태로 제공됩니다.

전선과 케이블 마킹

섬세하거나 견고한 전선 및 케이블 마킹

모든 전선과 케이블의 명확하고 영구적인 마킹은 컨트롤 캐비닛과 시스템을 더욱 명확하게 식별할 수 있도록 합니다. 따라서 조립 및 유지 관리 작업이 수월해지고 장애를 손쉽게 해결할 수 있습니다.

피닉스컨택트 전선 및 케이블 마커는 모든 용도에 적합한 마킹 옵션을 제공합니다. 적절한 마운팅 타입을 선택하기만 하면 됩니다. 마커는 스레드-온, 클립-온 또는 부착 방식을 사용해 고정하거나 케이블 타이를 사용해 고정할 수 있습니다.

 장비 마킹

장비 마킹 – 정밀 마킹

컨트롤 캐비닛의 전기 및 전자 컴포넌트를 마킹하는 것은 단순히 유지 관리 작업만 간편하게 만드는 것은 아닙니다. 실제로 이는 일부 산업 분야에서 필수적으로 요구되는 사항이기도 합니다. 장비 마킹은 컨트롤 캐비닛과 시스템의 품질도 향상시킵니다.

피닉스컨택트는 장비 마킹을 위한 다양한 마커를 제공합니다. 접착식 라벨에서 고품질 인그레이빙 라벨에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 다양한 마커를 제공합니다. 다양한 인쇄 시스템을 마킹 또는 인그레이빙에 사용할 수 있습니다.

플랜트 마킹

플랜트 마킹

플랜트의 포괄적이고 명확한 마킹은 안전성을 보장할 뿐만 아니라 법적 요구 사항이기도 합니다. 안전과 정보 표지는 중요한 정보를 제공하고 작업 프로세스를 개선하는 데 도움이 됩니다.

피닉스컨택트는 다양한 플랜트 마킹용 라벨을 제공합니다. 경고 라벨에서 다중 색상 기호에 이르기까지 모든 애플리케이션에 적합한 다양한 제품을 제공합니다. 피닉스컨택트는 마킹을 위한 다양한 인쇄 시스템을 제공합니다. HF 및 UHF 휴대용 장치와 트랜스폰더 또는 태그가 있는 해당 마커를 사용할 수도 있습니다. RFMARK RFID 시스템에서는 물리적 또는 시각적 접촉 없이 데이터를 수신, 전송하고 스캔할 수 있습니다.