식품 및 음료 산업용 마킹 솔루션 높은 위생 및 안전 기준이 적용되는 분야를 위한 다양한 식별 솔루션

식품 생산의 필링 라인

식품 및 음료 산업의 경우 생산 프로세스에 사용되는 모든 컴포넌트 및 소재에 엄격한 요구 사항이 적용됩니다. 여기에는 식별도 포함됩니다. 피닉스컨택트는 단자, 전선 및 케이블, 장비, 플랜트 식별을 위한 확장 가능한 식별 포트폴리오를 제공합니다. 식품·음료 산업의 다양한 내구성 요구 사항, 여러 마운팅 타입 및 적용 분야를 위한 피닉스컨택트의 마킹 소재가 제공하는 이점에 대해 알아보십시오.

품질 검사 중인 직원

식품 생산 환경의 품질 검사

산업별 요구 사항

식품 및 음료 생산에는 특별한 수준의 위생 및 안전이 요구됩니다. 따라서 강력한 세척제로 생산 장비를 매일 세척하는 것이 필수입니다. 전선 및 케이블의 식별 소재와 장비 및 설비는 이러한 혹독한 조건을 견뎌야 합니다. 이로 인해 마킹이나 마킹 라벨 자체가 손상되거나 파괴되지 않아야 합니다. 이런 상황이 발생하면 최종 검사 과정에서 최소 단위의 파편이라도 식별 가능해야 합니다.

가장 높은 요구 사항을 위한 뛰어난 내구성의 안전한 마킹 마킹 속성 세부 정보

식별에 대한 산업별 요구 사항을 고려하여 이 환경에서 필요한 소재 속성을 강조할 수 있습니다.

높은 내화학성

내화학성 마킹 소재

높은 내화학성

최고의 위생 표준을 보장하기 위해 식품 및 음료 산업 분야의 생산 장비는 하루에 여러 번 세척됩니다. 이 경우 마킹 컴포넌트의 기본 소재를 손상시킬 수 있는 강력한 세척제가 사용됩니다. 이로 인해 마커가 흐려지거나 가독성이 떨어지거나 파손될 수도 있습니다. 따라서 강력한 세척제를 사용할 경우 마킹 소재 및 마킹 자체는 내화학성에 대한 높은 요구 사항을 충족해야 합니다.

빠른 식별을 위한 인위적인 파란색 음영의 마킹 소재

빠른 식별을 위한 파란색 마킹 소재

시각적 식별 가능성

파란색 마킹은 눈에 잘 띈다는 이점이 있어 식품 산업 분야에서 점차 더 많이 사용되고 있습니다. 파란색은 자연적으로 발생하는 경우가 거의 없습니다. 때문에 파란색은 시각적으로 눈에 잘 띄고 본능적으로 알아차릴 수 있습니다. 또한 포자 및 곰팡이와 같은 오염 물질과 식품 및 세척제의 잔류물을 다른 색상의 소재를 사용할 때보다 더 빨리 식별할 수 있습니다.

금속 탐지기로 식별할 수 있는 감지 가능한 소재

금속 탐지기로 식별할 수 있는 마킹 소재

감지 가능성

식품에는 최고의 품질 및 안전 요구 사항이 적용됩니다. 생산이 안전하다는 것을 보장하기 위해 최종 검사가 반드시 필요합니다. 마킹 소재가 파손되어 생산 라인에 들어가더라도 아주 작은 마커 조각도 감지해낼 수 있어야 합니다. 따라서 감지 가능한 마킹 소재를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 소재는 생산 라인 끝에서 금속 이물질을 확인할 때 탐지 장비로 감지할 수 있습니다.

이상적인 접착력의 마킹 소재

높은 접착 강도의 소재를 사용한 이상적인 접착력

이상적인 접착력

지속적인 세척 프로세스로 인해 마킹 소재는 강한 기계적 영향에 노출됩니다. 또한 장치 및 장비의 구조화된 표면은 라벨을 적절하게 부착하기 어렵게 만듭니다. 따라서 표면 구조에 가장 잘 분포되어 최적의 접착 강도를 제공하는 강력한 접착제가 필요합니다. 영구적인 식별을 위해 추가 보호 라미네이트가 있는 마커를 사용하는 것이 좋습니다.

생산 프로세스의 감지 가능한 케이블 식별

식품 생산 시설의 감지 가능한 케이블 식별

식품 및 음료 산업을 위한 식별 솔루션

피닉스컨택트는 내화학성이 뛰어나고 접착 강도가 높은 마킹 솔루션을 제공합니다. 또한 이러한 솔루션은 시각적으로 완벽하게 식별할 수 있으며 감지할 수도 있습니다. 이러한 속성으로 인해 보호된 컨트롤 캐비닛에 있는지 아니면 극한 조건에 있는지 상관없이 가장 높은 요구 사항을 충족합니다. 이러한 솔루션은 산업 표준을 준수할 뿐만 아니라 식품 산업에서 사용하도록 ISEGA의 테스트를 거쳐 승인되었습니다.

제품 그룹: UC-WMTBA-D
제품 그룹: WMTB HF-D
제품 그룹: LS-WMTB-V4A
제품 그룹: EML-D...
제품 그룹: EML-LPR-D...
제품 그룹: LS-EMLP-V4A... 및 LS-EMSP-V4A...
제품 그룹: UC-WMTBA-D

감지 가능한 UC-WMTBA-D... 마커는 폴리프로필렌으로 제작됩니다. 찢어지지 않는 소재는 화학 물질과 습기에 대한 뛰어난 내성을 특징으로 합니다. 이 마커와 TOPMARK NEO 마킹 시스템을 사용하면 영구적인 마킹을 만들 수 있습니다. 그러나 재료 피로가 발생하는 경우에는 감지 가능한 소재의 아주 작은 조각도 최종 검사 과정에서 감지할 수 있습니다.

제품 그룹: WMTB HF-D

감지 가능한 할로겐 프리 WMTB HF-D... 전선 및 케이블 마커는 실내 및 옥외에서 전선 및 케이블의 식별 및 번들에 사용됩니다. 이 소재는 고급 열가소성 폴리에테르 우레탄으로 제작됩니다. 매우 유연한 이 소재는 뛰어난 인열 강도를 특징으로 합니다. THERMOMARK ROLL 2.0 또는 THERMOMARK E.300(D)/ E.600(D)를 사용하여 마킹할 수 있습니다.

제품 그룹: LS-WMTB-V4A

LS-WMTB-V4A... 제품 그룹의 마커는 특히 염수, 염화물 및 용제에 대한 내성이 뛰어나다는 특징이 있습니다. 따라서 산업 분야의 매우 까다로운 요구 사항에도 적합합니다. TOPMARK NEO를 사용한 각인 또는 담금질 마킹은 영구적으로 뛰어난 내구성을 가진 마킹을 만듭니다.

제품 그룹: EML-D...

EML-D... 제품군에는 다양한 타입의 식품 산업용 장비를 식별하기 위한 감지 가능한 라벨이 포함되어 있습니다. 이 제품은 라벨을 감지할 수 있게 만드는 연속 알루미늄 포일 스트립을 특징으로 합니다. 또한 뛰어난 접착 강도로 인해 거칠고 구조화되고 표면 에너지가 낮은 곳에 라벨을 부착할 수 있습니다. THERMOMARK ROLL 2.0 및 THERMOMARK E.300(D)/ E.600(D)를 사용하여 마킹할 수 있습니다.

제품 그룹: EML-LPR-D...

높은 접착 강도 외에도 EML-LPR-D... 장치 마커에는 추가 보호 라미네이트가 있습니다. 보호 라미네이트는 라벨이 기계적 압박에 노출될 때 마킹이 마모되는 것을 방지합니다. 따라서 EML-LPR-D... 제품 그룹의 마커는 식품 생산 분야의 일상적인 세척 프로세스를 손쉽게 견딜 수 있습니다. THERMOMARK ROLL 2.0 또는 THERMOMARK E.300(D)/ E.600(D)를 사용하여 마킹할 수 있습니다.

제품 그룹: LS-EMLP-V4A... 및 LS-EMSP-V4A...

스테인리스 스틸 장치 마커는 높은 위생 요구 사항을 충족하는 관리가 쉽고 영구적인 식별에 적합합니다. 이 소재는 부식, 산성 및 온도에 대한 내성이 있습니다. 접착식 LS-EMLP-V4A.. 스테인리스 스틸 표지는 접착 강도가 높은 매우 우수한 접착력을 특징으로 합니다. 또는 LS-EMSP-V4A... 버전은 장치에 스크류 또는 리벳으로 고정하는 데 적합합니다. TOPMARK NEO를 사용하여 표지에 마킹합니다.

TOPMARK NEO 레이저 마커

TOPMARK NEO 레이저 마커를 사용한 식별

직접 레이저 마킹을 사용한 탄력적인 식별 TOPMARK NEO 마킹 시스템

TOPMARK NEO 마킹 시스템은 식별 애플리케이션의 까다로운 요구 사항을 충족하는 유연성을 제공합니다. 최신 레이저 기술을 통해 산업용 애플리케이션에서 사용할 수 있는 탄력적이면서도 내구성이 뛰어난 마킹 소재를 만들 수 있습니다. 레이저 마커는 카드 및 시트 포맷의 소재를 처리하여 광범위한 환경 및 기계적 영향에 대한 탁월한 복원력을 가진 마킹을 생성합니다. 마킹은 마킹 소재 자체만큼 견고합니다. 사전에 설정된 기준 값은 레이저에 대한 전문 지식이 없어도 손쉽게 작동할 수 있도록 되어 있습니다.

이점

  • 까다로운 요구 사항에도 대응할 수 있는 내구성과 일관성이 높고 안전한 마킹 솔루션
  • 컴포넌트를 명확하게 식별하여 수리, 유지 관리 및 서비스 시간 단축
  • 산업환경 내 모든 애플리케이션, 마운팅 상황 및 내성 요구사항을 위한 마킹 솔루션
  • 식품 산업에서 사용하도록 ISEGA의 테스트를 거쳐 승인된 소재 그룹 EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP 및 WMTB-HF-D