E AB A 85X83X63 6MPT - 정션 박스
3001998

정션 박스, 6개의 단자대 있음, 2.5 mm2, 푸쉬-인 기술 적용, 소재: ABS, 회색, 85 mm x 83 mm x 63 mm, 잠금 타입: 스크류-온 커버

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

커버 및 사전 조립된 단자 스트립이 있는 단자 박스
추가 컴포넌트가 필요하지 않은 빠른 배선