FL RUGGED BOX
- 컨트롤 박스
FL RUGGED BOX
- 컨트롤 박스
2701204
산업 분야용 무선 시스템의 견고한 구성을 위한 컨트롤 박스, IP66, 25 x 18 x 13 cm, 폴리카보네이트 소재, 회색, 드릴됨, DIN 레일, 플러그 및 스크류 연결 포함, 장치 없음
산업 분야용 무선 시스템의 견고한 구성을 위한 컨트롤 박스, IP66, 25 x 18 x 13 cm, 폴리카보네이트 소재, 회색, 드릴됨, DIN 레일, 플러그 및 스크류 연결 포함, 장치 없음
내충격 IP66 옥외 하우징에 들어 있는 Radioline 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리, 범용 전원 공급 장치 100 V AC ...240 V AC, 서지 보호, 안테나 피드스루 있음. 무선 모듈 타입(주파수 대역), I/O 확장 모듈의 타입 및 수 구성 가능. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
스테인리스 스틸 필드 정션 박스