RAD-RUGGED-BOX-CONF는 IP66 폴리카보네이트 하우징, 안테나 피드스루, 케이블 도입부, 230 V 전원 공급 장치, 서지 보호로 구성된 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리입니다. 주문 시에 I/O 확장 모듈의 타입 및 수(최대 3개)와 함께 무선 모듈을 선택합니다. 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리를 I/O 확장 모듈이 있거나 없는 베이스, 원격 또는 리피터 스테이션으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 공급 장치, 센서, 액추에이터 및 안테나 라인을 연결할 수 있습니다.
RAD-RUGGED-BOX-CONF
-
무선 모듈
1091638
내충격 IP66 옥외 하우징에 들어 있는 Radioline 스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리, 범용 전원 공급 장치 100 V AC ...240 V AC, 서지 보호, 안테나 피드스루 있음. 무선 모듈 타입(주파수 대역), I/O 확장 모듈의 타입 및 수 구성 가능. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
-
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 어댑터 2904790
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - 타입 3 서지 보호 장치 2907928
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 동축 케이블 1340130
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2709561
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
PT 2,5 - 단자대 3209510
-
PT 2,5 BU - 단자대 3209523
-
PT 4-TWIN-PE - 접지 단자 3211780
-
D-PT 4-TWIN - 엔드 커버 3208977
-
G-INS-M20-S68N-PNES-LG - 케이블 글랜드 1414568
-
A-INL-M20-P-LG - 카운터 너트 1414570
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - 압력 보정 부품 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - 카운터 너트 1417659
-
E/ME TBUS NS35 GY - 엔드 브라켓 2713780
-
RAD-2400-IFS - 무선 모듈 2901541
-
RAD-868-IFS - 무선 모듈 2904909
-
RAD-900-IFS - 무선 모듈 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - 무선 모듈 2702878
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O 확장 모듈 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O 확장 모듈 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O 확장 모듈 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O 확장 모듈 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O 확장 모듈 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O 확장 모듈 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O 확장 모듈 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O 확장 모듈 2904035
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 컨트롤 박스 |
| 애플리케이션 | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | I (DIN EN 61140에 따름) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 설명 | 선택한 I/O 확장 모듈에 따라 다름 |
| 아날로그 | |
| 출력 이름 | 선택한 I/O 확장 모듈에 따라 다름 |
| 무선 | |
| 범위 | 선택한 무선 모듈에 따라 다름 |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | 트러스티드 무선 |
| 방향 | 양방향 |
| 안테나 연결방법 | N(암) |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 2.4 GHz |
| 868 MHz | |
| 900 MHz | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 300 mm |
| 높이 | 240 mm |
| 깊이 | 150 mm |
| 색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 (하우징) | 폴리카보네이트 |
| 외부 케이블 직경 | 6 mm ... 12 mm |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 508에 따름) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66 |
| 충격 강도 | IK10 (+35 °C) |
| IK08 (-25 °C) | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C (>48 °C 경감) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 55 °C |
| 고도 | < 2000 m (해수면 기준) |
| 허용 습도(보관/운송) | 25 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 508에 따름) |
| 할로겐-프리 | |
| 표준 명칭 | 할로겐-프리 |
| 표준/사양 | DIN VDE 0472-815 |
| 참고 | 1 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 기둥 마운팅 |
| 항목 번호 | 1091638 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DNC61Z |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4,113 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3,561 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
RAD-CONF-RF3 - 구성 메모리 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - 구성 메모리 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - 구성 메모리 2902816
-
RAD-868-CONF-RF1 - 구성 메모리 2702197
-
RAD-900-CONF-RF1 - 구성 메모리 2702122
-
RAD-MEMORY - 구성 메모리 2902828
-
RAD-CABLE-USB - 프로그래밍용 케이블 2903447
-
SCC 10-NS35 - 차폐 연결 클램프 1019440
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
ANT-DIR-868-01 - 안테나 2702137
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - 안테나 2885919
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 안테나 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - 안테나 5606614
-
ANT-DIR-2459-01 - 안테나 2701186
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
RAD-SPL-2-N/N - 안테나 스플리터 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
-
RAD-2400-IFS - 무선 모듈 2901541
-
RAD-868-IFS - 무선 모듈 2904909
-
RAD-900-IFS - 무선 모듈 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - 무선 모듈 2702878
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O 확장 모듈 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O 확장 모듈 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O 확장 모듈 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O 확장 모듈 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O 확장 모듈 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O 확장 모듈 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O 확장 모듈 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O 확장 모듈 2904035
이점
자주 묻는 질문
해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는...
자세히 보기
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다