RAD-AI4-IFS - I/O 확장 모듈
2901537

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Radioline - I/O 확장 모듈, 4개의 아날로그 전류 입력(0/4 mA ... 20 mA). 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보










이점

썸휠을 통한 손쉬운 시작
채널 간 전기 절연
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
작동 중에도 손쉽게 모듈 교체 가능(hot swap)
영역 2에서 사용 승인됨