장비의 전면부에 있는 흰색 썸휠을 사용하여 I/O 정보를 분배하는 널리 알려진 간단한 방법을 이제 RS-485 네트워크에도 사용할 수 있습니다. RS-485 전면부 모듈의 주소 지정도 노란색 썸휠을 돌려 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다. Radioline 시스템의 유연성을 향상시키는 이러한 특징으로 인해 더 많은 애플리케이션의 솔루션에 사용할 수 있습니다. 범위를 늘리기 위해 RS-485 라인을 대체 전송 미디어로 교체하는 것도 물론 가능합니다. 피닉스컨택트는 광섬유 케이블, SHDSL, 무선 또는 Ethernet 기술용 컨버터 제품군을 제공합니다.
RAD-RS485-IFS
-
통신 모듈
2702184
Radioline - RS-485 멀티포인트 멀티플렉서, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, Modbus/RTU 버스 커플러로 사용 가능 또는 Radioline 무선 시스템과 결합 가능, 최대 99개의 스테이션, 자체 구리 케이블에서 최대 1.2 km 범위. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
UL Listed
승인 ID: E238705cUL Listed
승인 ID: E238705IECEx
승인 ID: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
승인 ID: FILE E 196811UL Listed
승인 ID: FILE E 196811ATEX
승인 ID: IBExU15ATEXB008 X호환 가능한 제품
이점
I/O 신호용 멀티포인트 멀티플렉서
네트워크에 있는 최대 99개의 버스 스테이션
프로그래밍이 필요 없는 빠르고 쉬운 시작
Radioline 무선 모듈과 결합 가능
최대 32개의 I/O 확장 모듈이 지원되는 모듈형 확장
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
영역 2에서 사용 승인됨