RAD-900-IFS - 무선 모듈
2901540

Radioline - RS-232/485 인터페이스가 있는 900 MHz 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 북미용

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

프로그래밍이 필요 없는 빠르고 쉬운 시작
트러스티드 무선 기술을 통한 높은 수준의 안정성(AES 암호화, 주파수 홉핑 방법 및 동시 사용 관리)
최대 250개 장치의 메쉬 네트워크
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
무선 인터페이스를 위한 조정 가능한 데이터 속도 로 인한 수 km의 전송 범위
통합 RS-232/RS-485 인터페이스

자주 묻는 질문


해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?

RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는... 자세히 보기

RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다

덜 보기