RAD-DO8-IFS
-
I/O 확장 모듈
2902811
Radioline - I/O 확장 모듈, 8개의 디지털 트랜지스터 출력(30.5 V DC/200 mA). 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
썸휠을 통한 손쉬운 시작
채널 간 전기 절연
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
작동 중에도 손쉽게 모듈 교체 가능(hot swap)
8개의 트랜지스터 출력(30.5 V DC/200 mA)
영역 2에서 사용 승인됨