RAD-868-IFS - 무선 모듈
2904909

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Radioline - RS-232/RS-485 인터페이스가 있는 868 MHz 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 99개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 20 km 범위(시야가 확보될 경우), 유럽에서 사용. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품



이점

라이센스가 필요 없는 868 MHz 주파수 대역
특히 장애물이 있는 장거리에서 시간이 중요하지 않은 신호 전송에 적합
무선 인터페이스를 위한 조정 가능한 데이터 속도 로 인한 수 km의 전송 범위
프로그래밍이 필요 없는 빠르고 쉬운 시작
트러스티드 무선 기술을 통한 높은 수준의 안정성(AES 암호화, 주파수 홉핑 방법 및 동시 사용 관리)
최대 99개 장치의 메쉬 네트워크
통합 RS-232/RS-485 인터페이스
최대 32개의 I/O 확장 모듈이 지원되는 모듈형 확장
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위
영역 2에서 사용 승인됨

자주 묻는 질문


해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?

RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는... 자세히 보기

RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다

덜 보기