Radioline은 대형 시스템을 위한 새로운 무선 시스템입니다. 프로그래밍할 필요가 없이 단순히 썸휠을 돌려 입력과 출력을 매우 쉽게 할당할 수 있습니다. Radioline은 I/O 신호(I/O 모드) 또는 직렬 데이터(직렬 모드)를 전송하기 때문에 매우 다양한 애플리케이션에 적합합니다. 또는 이제 Modbus 프로토콜(PLC/Modbus RTU 모드)을 사용해 I/O 신호를 컨트롤러에 직접 연결할 수도 있습니다.
또한 단일 포인트-투-포인트 연결에서 복잡한 메쉬 네트워크에 이르는 다양한 네트워크 구조를 구현할 수 있습니다. 최신 트러스티드 무선 기술이 적용된 Radioline은 산업 분야에 이상적인 솔루션입니다.
RAD-900-IFS-AU
-
무선 모듈
2702878
Radioline - RS-232/485 인터페이스가 있는 900 MHz 무선 트랜스시버, I/O 모듈을 사용해 확장 가능, RSMA(암) 안테나 연결, 최대 250개 스테이션의 포인트-투-포인트, 스타 및 메쉬 네트워크, 최대 32 km 범위(시야가 확보될 경우), 오스트레일리아에서 사용.
제품의 세부 정보
| 무역 제한 | |
| CE 참고 | 이 제품은 EU 및 EEA(유럽 경제 지역) 역외 수출 전용입니다. |
| 제품 타입 | 무선 모듈 |
| 작동 모드 | PLC / Modbus RTU 이중 모드 (PSI-CONF 소프트웨어를 통한 활성화 및 구성) |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 트랜션트 서지 보호 | 예 |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 10.8 V DC ... 30.5 V DC |
| 최대 전류 소모량 | 328 mA (24 V DC) |
| 전력 소모량 | 8.4 W (피크, 30 dBm) |
| 디지털 | |
| 출력 이름 | RF 링크 릴레이 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 접점 유형 | 전환 접점 |
| 접점 소재 | PdRu, 금도금 |
| 최대 스위칭 전압 | 30 V AC/DC |
| 최대 스위칭 전류 | 500 mA |
| 전기적 서비스 수명 | 5x 105 스위칭 싸이클, 30 V DC에서 0.5 A |
| 아날로그 | |
| 출력 이름 | RSSI 전압 출력 |
| 출력 수 | 1 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 3 V |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 무선 | |
| 범위 | ≤ 32 km (이 범위는 언급한 것보다 크거나 작을 수 있으며 환경, 안테나 기술 및 사용된 제품에 따라 달라집니다.) |
| 직렬: RS-232 | |
| 데이터 전송 속도 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| D-SUB-9 암 커넥터 | |
| 연결 방법 | 3선 |
| 직렬: RS-485 | |
| 데이터 전송 속도 | 300 bps / 600 bps / 1.2 kbps / 2.4 kbps / 4.8 kbps / 9.6 kbps / 19.2 kbps / 38.4 kbps / 57.6 kbps / 93.75 kbps / 115.2 kbps / 187.5 kbps |
| 연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 종단 저항기 | 390 Ω (DIP 스위치를 통해 전환 가능) |
| 150 Ω (DIP 스위치를 통해 전환 가능) | |
| 390 Ω (DIP 스위치를 통해 전환 가능) | |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | 트러스티드 무선 |
| 방향 | 양방향 |
| 주파수 | 900 MHz |
| 주파수 범위 | 915 MHz ... 928 MHz |
| 전송 용량 | 최대 1 W (조정 가능) |
| 데이터 전송 속도 | 16 kbps (조정 가능) |
| 125 kbps (조정 가능) | |
| 250 kbps (조정 가능) | |
| 최소 리시버 감도 | -112 dBm (16 kbps) |
| -105 dBm (125 kbps) | |
| -102 dBm (250 kbps) | |
| 안테나 연결방법 | RSMA(암) |
| 보안 | 128 비트 데이터 암호화 |
| 기능 | |
| 무선 라이센스 | 호주 |
| 뉴질랜드 | |
| 국가 지원 | 오스트레일리아 (RCM) |
| 브라질 (ANATEL, ID: 06373-19-06497) | |
| 뉴질랜드 (RCM) | |
| Wireless | |
| 주파수 대역 | 900 MHz |
| 무선 표준 | Trusted Wireless |
| 상태 표시 | LED 공급 전압, PWR (녹색) |
| 녹색 LED(버스 통신, DAT) | |
| LED 주변 오류, ERR (빨간색) | |
| 3 x 녹색, 1 x 노란색 LED(LED 막대 그래프 수신 품질, RSSI) | |
| 녹색 LED (수신 데이터, RX) | |
| 녹색 LED (전송 데이터, TX) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 35 mm |
| 높이 | 116 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| 고도 | 2000 m |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 85 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 20 % ... 85 % |
| 충격 | 16g, 11 ms |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | RCM |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2004/108/EC 준수 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 Class B |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 사용 가능한 DIN 레일 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2702878 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC611 |
| GTIN | 4055626449265 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 317 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 314 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O 확장 모듈 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O 확장 모듈 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O 확장 모듈 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O 확장 모듈 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O 확장 모듈 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O 확장 모듈 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O 확장 모듈 2901538
-
RAD-RS485-IFS - 통신 모듈 2702184
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
RAD-MEMORY - 구성 메모리 2902828
-
RAD-CABLE-USB - 프로그래밍용 케이블 2903447
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - 동축 케이블 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - 동축 케이블 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - 동축 케이블 1340137
-
RAD-ADP-N/F-N/F - 어댑터 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - 풍화 방지 테이프 2903182
-
CN-UB-70DC-6-BB - 서지 보호 장치 2803166
-
CN-LAMBDA/4-2.25-BB - 서지 보호 장치 2801057
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340127
-
ANT-OMNI-900-5 - 안테나 1361276
-
ANT-OMNI-0671-01 - 안테나 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - 안테나 1396318
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 안테나 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - 안테나 5606614
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 안테나 2867801
-
RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 안테나 2904801
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - 어댑터 2904790
-
SCC 10-NS35 - 차폐 연결 클램프 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - 인터페이스 컨버터 1105707
-
AXC F 2152 - 컨트롤러 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - 통신 모듈 2688666
-
EEM-MA370-R - 측정 장치 2907980
-
EEM-MA770-R - 측정 장치 2907944
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - 서지 보호 장치 2906796
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - 무선 모듈 1091638
이점
자주 묻는 질문
해당 장치가 무선 장비 지침(RED)의 사이버 보안 요구 사항을 충족하나요?
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는...
자세히 보기
RED 2014/53/EU의 제3.3조 d항, e항, f항에 대한 위임법 2022/30의 요구 사항은 해당 제품에 적용되지 않습니다.
제3.3조 d항: 해당 장치는 네트워크 통신에 대한 활성 액세스 권한이 없습니다. 네트워크 통신을 방해하거나 자원을 오용할 수 없습니다. 따라서 이 요구 사항은 장치에 적용되지 않습니다.
제3.3조 e항: 개인 데이터가 처리되지 않고 최종 사용자의 개인 정보 보호에 영향을 미치지 않으므로 해당 장치에는 적용되지 않습니다
제3.3조 f항: 해당 장치는 금융 거래에 사용되지 않으므로 적용되지 않습니다