PT 2,5 BU - 단자대
3209523

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공구가 필요 없는 다이렉트 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입
스프링 설계로 인한 높은 전선 인발력
내진동 및 유지 관리 없는 전선 연결
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
수동 및 자동 배선에 최적화