CRIMPFOX 6H - 크림핑 플라이어
1212046

크림핑 플라이어, DIN 46228 Part 1에 따른 절연 칼라가 없는 페룰 및 DIN 46228 Part 4에 따른 절연 칼라가 있는 페룰용, 0.14 mm2 ... 6 mm2, 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 측면 입구

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

도구 없이도 페룰을 장착할 수 있도록 핸들과 다이가 배열되어 있습니다.
이러한 컴팩트 크림핑 플라이어는 작업에 필요한 힘을 줄여줍니다.