크림핑 공구
CRIMPFOX/SPR-2 - 교체 스프링
CRIMPFOX/SPR-2
-
교체 스프링
1212047
예비 회복 스프링
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
압축
범용
치수
폭
1 mm
길이
24 mm
직경
6 mm
상용 데이터
항목 번호
1212047
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH313Y
GTIN
4046356455756
개당 중량(패키지 포함)
3 g
개당 중량(패키지 제외)
2.446 g
관세 번호
73202085
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21043891
ECLASS-15.0
21043891
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
승인
EAC
승인 ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.186 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말