PT 2,5 OG - 단자대
3212329

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

피드스루 모듈형 단자대, 연결방식: 푸쉬인, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 4 mm2, AWG 28 - 12, 폭: 5.2 mm, 색상: 오렌지색, 마운팅: NS 35/7.5, NS 35/15

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

공구가 필요 없는 다이렉트 연결 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입
스프링 설계로 인한 높은 전선 인발력
내진동 및 유지 관리 없는 전선 연결
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
수동 및 자동 배선에 최적화