MPS-MT - 테스트 플러그
0201744

테스트 플러그, 최대 1 mm2 케이블 사이즈의 납땜 연결 있음, 핀 수: 1, 색상: 회색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

테스트 플러그는 2.3 mm 직경의 모든 테스트 소켓과 브리지 샤프트에서 안정적으로 접촉합니다.
개별 플러그 색상 조합용 2-피스 테스트 플러그
테스트 플러그는 CLIPLINE complete 시스템 단자대의 기능 샤프트 또는 제공된 테스트 연결에 삽입됩니다.