단자대 액세서리
MPS-IH GN - 절연 슬리브
MPS-IH GN
-
절연 슬리브
0201702
절연 슬리브, 색상: 녹색
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
절연 슬리브
연결 데이터
연결 타입
스프링 연결
치수
폭
4.6 mm
높이
27.5 mm
깊이
27.5 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-40 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
0201702
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918098636
개당 중량(패키지 포함)
0.459 g
개당 중량(패키지 제외)
0.459 g
관세 번호
85472000
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.02 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
MPS-MT
-
테스트 플러그
0201744
MPS-MT/ 4MM
-
테스트 플러그
3048577
PS-MT
-
테스트 플러그
0311647
이점
테스트 플러그는 CLIPLINE complete 시스템 단자대의 기능 샤프트 또는 제공된 테스트 연결에 삽입됩니다.
개별 플러그 색상 조합용 2-피스 테스트 플러그
제품 도움말