산업용 AI
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
PS-MT - 테스트 플러그
PS-MT
-
테스트 플러그
0311647
테스트 플러그, 핀 수: 1, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 플러그 단자대
핀 수
1
연결 데이터
연결 타입
스프링 케이지 연결
치수
높이
15 mm
핀 직경
6.5 mm
소재 사양
색상
은색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
PA 비강화 폴리아미드 PA, 은색 플래이트 브래스
상용 데이터
항목 번호
0311647
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918001582
개당 중량(패키지 포함)
3.6 g
개당 중량(패키지 제외)
3.6 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
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
액세서리
RPS
-
이기종 플러그
0201647
PS-IH WH
-
절연 슬리브
0311566
PS-IH RD
-
절연 슬리브
0311579
PS-IH BU
-
절연 슬리브
0311582
PS-IH YE
-
절연 슬리브
0311595
PS-IH GN
-
절연 슬리브
0311605
PS-IH VT
-
절연 슬리브
0311618
PS-IH GY
-
절연 슬리브
0311621
PS-IH BK
-
절연 슬리브
0311634
제품 도움말