PS-IH BU - 절연 슬리브
PS-IH BU
-
절연 슬리브
0311582
절연 슬리브, 핀 수: 1, 색상: 파랑
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
절연 슬리브
핀 수
1
연결 데이터
연결 타입
스프링 케이지 연결
치수
폭
6 mm
높이
15 mm
핀 직경
6.5 mm
소재 사양
색상
파랑
UL 94에 따른 난연성등급
V2
접점 소재
PA 비강화 폴리아미드 PA, 은색 플래이트 브래스
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
상용 데이터
항목 번호
0311582
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918001520
개당 중량(패키지 포함)
0.72 g
개당 중량(패키지 제외)
0.72 g
관세 번호
85472000
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
액세서리
PS-MT
-
테스트 플러그
0311647
제품 도움말