산업용 AI
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
RPS - 이기종 플러그
RPS
-
이기종 플러그
0201647
이기종 플러그, 핀 수: 1, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 플러그 단자대
핀 수
1
연결 데이터
연결 타입
플러그-인 연결
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
은 도금 황동
UL 94에 따른 난연성등급
V2
절연 소재
PA
접점 소재
PA 비강화 폴리아미드 PA, 은색 플래이트 브래스
저온 정적 절연 소재 적용
-40 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
125 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
0201647
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918099046
개당 중량(패키지 포함)
5.56 g
개당 중량(패키지 제외)
5.538 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
액세서리
PTS-5,08
-
PCB 단자대
1876521
KDS 4
-
PCB 단자대
1780507
KDSP 4
-
PCB 단자대
1780536
MKDSP 25/ 2-15,00
-
PCB 단자대
1932588
MKDSP 25/ 2-15,00-F
-
PCB 단자대
1932494
MKDSP 25/ 1-15,00-FL
-
PCB 단자대
1932575
제품 도움말