KDS 4 - PCB 단자대
1780507

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 4 mm2
간격 7.5 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 제품군: KDS 4, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
PCB로의 추가 연결을 통한 간편한 전위 루프 가능
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능