BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 마커 핀 Zack 스트립
1400052

마커 핀 Zack 스트립, 스트립, 흰색, 라벨링됨, 가로 방향 인쇄됨: 1 ... 10, 11 ... 20 등과 같은 최대 991 ... 1000까지의 연속 숫자, 마운팅 타입: 플러그-인, 단자대 폭의 경우: 7.5 mm, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 4 mm, 텍스트 필드 폭: 6 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품