PCB 단자대
RZ-KDS 4 - 간격 스페이서
RZ-KDS 4
-
간격 스페이서
1705058
피치 스페이서, 핀 간격 2.5 mm씩 증가, 동일한 모양의 단자대와 연동, 색상: 녹색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
간격 스페이서
제품군
DECKEL + RZ + DP
핀 수
1
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
절연 소재
PA
플라스틱 소재
I
IEC 60112에 따른 CTI
600
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
폭
2.5 mm
설치 높이
18 mm
높이
18 mm
길이
20.6 mm
상용 데이터
항목 번호
1705058
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AARZCA
GTIN
4017918023249
개당 중량(패키지 포함)
0.65 g
개당 중량(패키지 제외)
0.6 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.004 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
KDS 4
-
PCB 단자대
1780507
KDSP 4
-
PCB 단자대
1780536
KDS 4 BK
-
PCB 단자대
1780646
제품 도움말