KDSP 4
-
PCB 단자대
1780536
PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 320 V, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 제품군: KDSP 4, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다!
핀 수
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
PCB로의 추가 연결을 통한 간편한 전위 루프 가능
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 두 개의 납땜 핀
측면의 래칭을 통해 다양한 수의 핀을 결합 가능