GBS-ZB/26X6
-
단자 마킹용 그룹 마커 라벨
0809298
그룹 마킹 라벨, 스크류, 스프링 케이지 및 IDC 연결방식 단자대의 단자대 중앙에 스냅, ESL 26 x 6 mm 또는 EST 25 x 6 mm를 사용해 라벨링됨, Zack 마커 스트립과 함께 풋 부품에 사용, 길이: 29 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 중앙 마커 홈이 있는 모든 단자대에 적합
라벨을 사용하거나 B-STIFT 또는 X-PEN을 사용한 수동 방식의 대면적 마킹
단자대에 직접 마킹하는 공간 절약형 그룹 마킹