ESL 26X6
-
삽입 스트립
0808105
삽입 스트립, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: 오피스 인쇄 시스템, CMS-P1-PLOTTER, 절취선 있음, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 266, 텍스트 필드 높이: 6 mm, 텍스트 필드 폭: 26 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
소재 파일은 다운로드 - “소프트웨어 업데이트 - 마킹” 아래의 CLIP PROJECT 소프트웨어에서 다운로드할 수 있습니다
GBS-ZB/26x6 단자 스트립 마커 캐리어용 마킹 라벨