CRIMPFOX 2,5-M - 크림핑 플라이어
1212719

크림핑 플라이어, DIN 46228 Part 1에 따른 절연 칼라가 없는 페룰 및 DIN 46228 Part 4에 따른 절연 칼라가 있는 페룰용, 0.25 mm2 ...  2.5 mm2, 측면 입구, 사다리꼴 크림프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

잠금 해제할 수 없는 압력 잠금
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션
케이블 사이즈가 큰 경우에도 최소한의 힘을 사용해 모든 페룰을 최적의 상태로 크림프할 수 있습니다.
일관적인 높은 크림핑 품질