IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-62942| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | |||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644LR
승인 ID: LR2371832TANK
승인 ID: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
승인 ID: 40038590| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 57 A | 0.5 - 10 | ||
PRS
승인 ID: TE/2107/880590/21ABS
승인 ID: 21-2192245-PDADNV
승인 ID: TAE000010TcUL Recognized
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||
EAC Ex
승인 ID: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
승인 ID: IECEx SEV13.0005UUL 승인됨
승인 ID: E192998| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 60 A | 20 - 6 | ||