CRIMPFOX 25R
-
크림핑 플라이어
1212039
크림핑 플라이어, DIN 46228 Part 1에 따른 절연 칼라가 없는 페룰 및 DIN 46228 Part 4에 따른 절연 칼라가 있는 페룰용, 10 mm2 ... 25 mm2, 측면 입구, WM 크림프
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
인체 공학적으로 설계된 핸들은 최적의 그립 성능을 보장하고 필요한 힘을 25 % 줄여줍니다.