IEC 표준에 따른 M17 PRO 하이브리브 커넥터
2025-10-01
IEC 61076-2-117 표준을 준수하는 피닉스컨택트의 새로운 M17 PRO 하이브리드 커넥터는 호환성 및 유연성 측면에서 새로운 벤치마크입니다.
로봇 공학에서 모터 제어에 이르는 광범위한 애플리케이션을 위해 개발된 이 커넥터는 데이터, 신호, 전원을 전송하는 미래형 3-in-1 솔루션입니다. 특허받은 원클릭 고속 잠금 시스템으로 특히 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다. 따라서 기존 연결 방법에 비해 최대 70%의 시간을 절약할 수 있습니다.
최초의 IEC 표준화된 M17 인터페이스를 갖춘 이 커넥터는 견고하고 표준화된 단일 케이블 솔루션을 찾는 개발자에게 이상적입니다. 표준 M17 커넥터에 비해 설치 높이가 낮아 공간이 중요한 모듈형 설계에 적합한 컴팩트한 하이브리브 커넥터입니다. 핀 커넥터 패턴의 컬러 및 기계적 코딩으로 오류 없는 장착을 보장합니다.
M17 PRO 하이브리브 커넥터는 50V 및 630V 버전으로 제공되며 최대 16A의 전류와 최대 1.5mm²의 전원 핀 연결 단면을 견딜 수 있는 높은 요구 사항을 충족합니다. IP66 및 IP68(2m/24시간) 보호 수준은 까다로운 조건에서도 높은 수준의 안정성을 보장합니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com