빌딩용 설치 컨택터 및 설치 릴레이

2025-10-29
DIN 레일에 장착된 설치 릴레이 및 설치 컨택터

설치 컨택터와 설치 릴레이는 높은 안정성과 효율성을 특징으로 합니다. 이 제품들은 특히 빌딩 자동화 분야의 전기 시스템에 사용하기에 적합합니다.

이 장치들은 긴 서비스 수명을 보장하도록 설계되었으며 간편하게 설치할 수 있기 때문에 안전하고 안정적으로 제어할 수 있습니다. 설치 릴레이는 주거, 상업 및 산업 환경의 작은 부하용으로 선호되는 반면, 설치 컨택터는 큰 부하가 요구되는 애플리케이션에서 진가를 발휘하도록 설계되었습니다.

빌딩의 디지털화 및 자동화가 증가함에 따라 전기 시스템을 제어하기 위한 안정적이고 유연한 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 설치 릴레이 및 설치 컨택터는 이러한 최첨단 빌딩 자동화 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 고성능 솔루션입니다. 전파 노이즈 없이 작동하는 이 스위칭 장치는 소음을 피해야 하는 민감한 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 높은 수준의 유연성으로 인해 조명 및 난방 제어에서 보안 시스템에 이르는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 컨트롤 캐비닛에 공간 절약 방식으로 통합할 수 있도록 컴팩트하게 설계되어 자동화 솔루션을 효율적으로 계획하고 구현할 수 있도록 합니다.

다양한 버전의 이점: 광범위한 NO(Normal Open) 및 NC(Normally closed) 접점과 단안정(monostable) 및 쌍안정(bistable) 버전을 통해 다양한 스위칭 작업을 안정적으로 구현할 수 있습니다. 이 장치들은 긴 서비스 수명을 보장하도록 설계되고 기존의 시스템에 손쉽게 통합할 수 있는, 주거, 상업 및 산업용 애플리케이션을 위한 경제적이고 미래 지향적인 솔루션입니다. 설치 컨택터와 설치 릴레이는 전기 부하를 정밀하게 제어함으로써 에너지 효율성을 높이고 지속 가능한 빌딩 기술 발전에 크게 이바지합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션