M12 푸쉬-풀 커넥터를 사용한 간단한 신호 케이블링
2025-10-29
피닉스컨택트가 M12 푸쉬-풀 커넥터가 장착된 A 코딩 방식의 사전 조립된 8-포지션 신호 케이블을 제품 포트폴리오에 추가했습니다. 이 제품을 사용하면 신호 케이블을 간단하고 빠르게 연결할 수 있습니다.
좁은 공간이나 배선 밀도가 높은 환경에서도 간편한 플러그-인 방식을 사용하여 공구 없이 안전하고 설치할 수 있습니다. 기존의 스크류 연결에 비해 커넥터 설치 시간을 최대 80%까지 단축할 수 있습니다.
M12 푸쉬-풀 커넥터는 직선 및 앵글 버전과 male 및 female 버전을 포함한 다양한 버전으로 제공됩니다. 내부 및 외부 잠금 장치가 있어 플라잉 연결이 가능합니다. 차폐 및 비차폐 버전이 있습니다. 고급 차폐 기술이 적용되어 차폐 커넥터에 대한 안정적인 차폐 연결이 가능합니다.
IP65 및 IP67 보호 등급을 통해 높은 신뢰성과 내구성을 보장합니다. IEC 61076-2-010에 따른 표준 준수 설계가 적용된 이 제품은 변화하는 미래 환경에도 사용할 수 있게 만들어졌습니다.
보도 자료 문의
Eva von der Weppen
|
기업 커뮤니케이션
eweppen@phoenixcontact.com