지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.

  • 필터:
  • 적용된 필터 (1):
THR용 앵글 M12 장치 커넥터

THR용 앵글 M12 장치 커넥터

피닉스컨택트는 자동화 생산을 위해 특별히 개발된 리플로우(THR) 공정용 앵글 M12 장치 커넥터를 제공합니다.

가정용 저장 시스템을 위한 배터리 전극 커넥터

가정용 저장 시스템을 위한 새로운 배터리 전극 커넥터

피닉스컨택트는 가정용 저장 시스템 애플리케이션을 위한 새로운 커넥터를 시장에 출시했습니다. 새로운 커넥터는 기계적 코딩과 컬러 코딩이 적용되어 배터리 인버터에 사용하기에 적합합니다.

BPC 시리즈 배터리 전극 커넥터

에너지 저장 장치를 위한 안전한 연결

역극성 방지 기능이 있는 새로운 피닉스컨택트 BPC 시리즈 커넥터는 에너지 저장 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 360° 회전이 가능하고 연결 유형이 다양하기 때문에 사용자에게 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 접점 인서트 모듈

고내구성 커넥터를 위한 기능이 있는 모듈형 접점 인서트

산업용 커넥터를 위한 피닉스컨택트의 새로운 HEAVYCON HC-M-MWF 접점 인서트 모듈은 현장 케이블링을 위한 높은 수준의 기능을 제공합니다. 모듈형 접점 인서트에는 기능 슬롯과 분리 구역이 있습니다. 이를 통해 애플리케이션에서 직접 전위를 브리징하거나 전원 보호 기능 등을 제공할 수 있습니다.

electronica 산업 박람회 이미지

electronica 2024의 피닉스컨택트: 주목받고 있는 혁신 연결 기술과 재생 가능한 에너지

피닉스컨택트는 11월 12일부터 15일까지 독일 Munich에서 열리는 electronica 2024에서 "Change Forward – Grasping the Future"라는 모토 아래 신호, 데이터 및 전송과 관련된 제품의 주요 특징과 솔루션을 소개할 예정입니다. 이번 산업 박람회에서는 획기적인 연결 기술과 충전 인프라, 재생 가능한 에너지 및 All Electric Society 내의 산업용 DC 솔루션에 중점을 둘 예정입니다.

푸쉬-풀 고속 결합을 충족하는 푸쉬 잠금 연결

푸쉬-풀 고속 결합 및 푸쉬 잠금 연결이 있는 조립용으로 설계된 M12 커넥터

산업용 애플리케이션에 적합한 견고성과 컴팩트한 크기는 M12 커넥터의 입증된 장점 중 하나입니다. 피닉스컨택트는 공구가 필요 없는 손쉬운 처리 방식을 통해 이러한 장점을 확장합니다. 푸쉬-풀 고속 결합 시스템과 푸쉬 잠금 전선 연결은 조립과 설치 작업을 간편하고 안정적으로 만듭니다.

푸쉬-인 접점 인서트가 있는 고내구성 커넥터

전원 전송을 위한 고내구성 커넥터용 푸쉬-인 접점 인서트

피닉스컨택트의 HEAVYCON modular 고내구성 커넥터를 위한 푸쉬-인 접점 인서트를 사용하면 공구가 필요 없는 손쉬운 전선 연결이 가능합니다. 고전류 애플리케이션을 위한 새로운 접점 인서트는 최대 100 A의 전류를 안정적으로 전송합니다.

바이오 기반 플라스틱으로 제작된 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징

바이오 기반 플라스틱을 사용한 장치 연결 기술을 통한 CO2 감소

피닉스컨택트는 제품의 지속 가능성을 높이기 위해 끊임없이 변화하고 있습니다. 프로세스 최적화 및 지속 가능한 소재의 사용으로 인해 탄소 발자국이 크게 향상된 이러한 솔루션들이 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징 제품 카테고리에서 이미 사용되고 있습니다.

Hannover Messe의 Single Pair Ethernet System Alliance와 로고

Hannover Messe의 자체 부스를 통해 다시 돌아온 Single Pair Ethernet System Alliance

4월 Hannover Messe는 산업 변혁과 관련된 모든 기술을 위한 가장 중요한 국제 행사로 다시 한번 발돋움할 것입니다.

IPD 설치 시스템의 Y 및 H 분배기

설치 분배기를 사용한 공구가 필요 없는 손쉬운 전원 분배

피닉스컨택트의 IPD 설치 시스템은 까다로운 설치 상황에서도 안정적이고 편리하게 설치할 수 있는 전원 분배 솔루션을 제공합니다. 푸쉬-인 기술과 베요넷 고속 결합 시스템이 적용된 이 시스템을 사용하면 커넥터, 패널 피드스루 및 분배기를 공구 없이 안전하게 설치할 수 있습니다.

사용 중인 Heavycon Evo 멀티 글랜드

최고 수준의 유연성을 위한 멀티 글랜드

베요넷 잠금 장치가 있는 독특하고 유연하게 장착 가능한 케이블 글랜드를 갖춘 피닉스컨택트의 Heavycon Evo 산업용 커넥터는 다양한 애플리케이션을 위한 혁신적인 솔루션입니다. 설치 현장에서 케이블 콘센트 방향을 직접 결정하고 언제든지 다시 변경할 수 있습니다. 제품군에 Heavycon Evo용 멀티 글랜드가 새로 추가되었습니다.

IPD 설치 케이블

조립된 IPD 설치 케이블

피닉스컨택트의 IPD 설치 시스템은 완벽한 플러그타입이며 3핀 및 5핀 케이블을 연결할 수 있습니다. 공구가 필요 없는 연결 기술인 푸쉬 잠금을 사용하면 0.5 - 2.5 mm²의 단선 및 연선을 시간 절약형 방식으로 설치할 수 있습니다.