지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

최고 수준의 유연성을 위한 멀티 글랜드

2023-11-14
사용 중인 Heavycon Evo 멀티 글랜드

베요넷 잠금 장치가 있는 독특하고 유연하게 장착 가능한 케이블 글랜드를 갖춘 피닉스컨택트의 Heavycon Evo 산업용 커넥터는 다양한 애플리케이션을 위한 혁신적인 솔루션입니다. 설치 현장에서 케이블 콘센트 방향을 직접 결정하고 언제든지 다시 변경할 수 있습니다. 제품군에 Heavycon Evo용 멀티 글랜드가 새로 추가되었습니다.

단 하나의 플러그인 인터페이스를 통해 다양한 케이블을 컨트롤 캐비닛으로 쉽게 라우팅할 수 있습니다. 공구가 필요 없는 이 다용도 마운팅 시스템은 시간을 절약하고 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 케이블을 나중에 손쉽게 추가할 수 있습니다. 케이블을 구멍이 있는 멤브레인에 밀어 넣어서 간단하고 손쉽게 통과시킬 수 있습니다. 멤브레인 씰은 높은 수준의 보호를 보장합니다. 케이블 타이로 고정하면 안전하고 안정적으로 사용할 수 있습니다. 새로운 멀티 글랜드는 B 시리즈의 Evo 플라스틱 하우징에 적합합니다. 가능한 클램핑 범위는 3 - 6 mm, 6 - 10mm, 10 - 15mm입니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션