지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

컴팩트하고 범용적인 신호 분배

2023-11-14
2개의 분리 영역이 있는 나이프 분리 단자대

피닉스컨택트의 새로운 PT 2,5-2MTB 푸쉬-인 단자대에는 두 개의 분리 영역이 있습니다. 3개의 이중 기능 샤프트를 통해 작은 공간에서도 다양한 분배 애플리케이션을 실현할 수 있습니다. 컴팩트 PT 2,5-2MTB는 표준 분리형 단자대와 비교하여 단자 스트립 길이를 절반으로 줄여줍니다.

새로운 나이프 분리 단자대는 주로 풍력 터빈, 스위치기어 제작, 프로세스 엔지니어링, 복잡한 신호 작업을 위한 기계 제작에 사용됩니다. 현재 0.14에서 4.0 mm² 케이블을 처리할 수 있습니다. 분리 영역을 사용하면 하나의 단자대에서 여러 개의 브리징 및 테스트 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 각 단자대에는 자체 테스트 픽-오프가 있습니다. 분리 나이프와 작동 푸시 버튼에 잘 보이도록 색상이 칠해져 있습니다.

PT 2,5-2TGB 분리 단자대는 플러그-인 퓨즈 및 장치 플러그와 함께 사용할 수 있도록 나이프 분리 단자대에 맞게 제공될 수도 있습니다. 이 단자대에는 두 개의 분리 영역도 있습니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션