피닉스컨택트가 차세대 열 자기 회로 차단기인 PTCB TM을 시장에 새롭게 출시합니다. 이 제품군은 8 mm에 불과한 폭, 정렬 가능한 전류 모니터링 및 CLIPLINE complete 시스템에 직접 브리징할 수 있는 기능을 갖추고 있으며 컨트롤 캐비닛의 높은 효율성과 투명성을 보장하고 까다로운 요구 사항을 만족해야 하는 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
뉴스 피닉스컨택트의 제품 및 기술, 회사 정보, 전략적 비즈니스 개발 및 지속 가능한 노력에 대한 최신 뉴스를 확인하십시오. 다운로드 영역에서 언론 보도 및 이미지 자료를 편리하게 다운로드할 수 있습니다.
- 필터:
-
필드
-
주제
-
제품 카테고리
- 적용된 필터 (1):
피닉스컨택트 장치 보호 포트폴리오의 확장: 폭 8 mm에 불과한 열 자기 보호 제품
0.34mm²부터 배선할 수 있는 Push-X 기술이 적용된 단자대
Push-X 제품군이 성장하고 있습니다: 피닉스컨택트는 새로운 XT 1,5 단자대를 통해 0.34~2.5mm²의 케이블 사이즈를 위한 버전을 포함하도록 시리즈를 확장하고 있습니다.
Push-X 및 Combi 플러그-인 존을 통한 컨트롤 캐비닛의 편리한 배선
Push-X 연결과 Combi 플러그-인 존이 있는 피닉스컨택트의 새로운 플러그타입 단자대는 배선 기술의 새로운 표준을 제시합니다. 이 조합은 사전 조립된 COMBI 커넥터로 필드 레벨을 연결하여 컨트롤 캐비닛 제작 시 간편하고 효율적인 배선을 가능하게 합니다.
미니어처 단자대를 사용한 공간 절약형 배선
피닉스컨택트는 미니어처 단자대 제품 포트폴리오에 새로운 MPTD 더블 미니어처 단자대와 MUTTB 미니 2단 단자대의 두 가지 버전을 새롭게 추가했습니다. 이러한 단자대를 사용하면 빠른 마운팅이 가능하고 특히 공간 절약형 배선이 가능합니다.
Push-X 기술이 적용된 최신 측정 변환기 단자대
피닉스컨택트의 새로운 XTVMEA 6 측정 변환기 단자대의 주요 특징은 자동으로 유도되는 변류기 단락 회로입니다. 이 "MBB(Make-Before-Break)" 기능을 사용하면 모든 유지 관리 및 테스트 작업에서 변류기를 안전하게 작동할 수 있습니다.
작업 시간을 크게 절약해 주는 Push-X 기술
피닉스컨택트의 새로운 Push-X 기술은 배선 작업 속도를 높이고 효율성을 향상합니다. 이 시스템은 페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선(단선 또는 연선)에 적합합니다.
컴팩트하고 범용적인 신호 분배
피닉스컨택트의 새로운 PT 2,5-2MTB 푸쉬-인 단자대에는 두 개의 분리 영역이 있습니다. 3개의 이중 기능 샤프트를 통해 작은 공간에서도 다양한 분배 애플리케이션을 실현할 수 있습니다. 컴팩트 PT 2,5-2MTB는 표준 분리형 단자대와 비교하여 단자 스트립 길이를 절반으로 줄여줍니다.
사전 조립된 DIN 레일의 간단한 마운팅
피닉스컨택트의 Railfix DIN 레일 어댑터는 완벽하게 장착된 DIN 레일의 마운팅 작업을 단순화하여 컨트롤 캐비닛 제작 공정을 최적화합니다. DIN 레일을 마운팅하기 위해 더 이상 터미널 스트립의 개별 구성 요소를 제거할 필요가 없습니다.
미니 다단 단자대를 사용한 공간 절약형 배선
미니 단자대는 소형 컨트롤 박스, 연결 박스 및 컨트롤 패널에 마운팅하기에 특히 적합합니다. 피닉스컨택트에서 공간 절약형 배선이 가능한 새로운 MUTTB 미니 2단 단자대가 출시되었습니다.