작업 시간을 크게 절약해 주는 Push-X 기술
피닉스컨택트의 새로운 Push-X 기술은 배선 작업 속도를 높이고 효율성을 향상합니다. 이 시스템은 페룰이 있거나 없는 모든 유형의 전선(단선 또는 연선)에 적합합니다.
배선 과정에서 사전 장력이 가해진 스프링이 해제되어 안전한 기밀 전선 연결이 이루어집니다. 이는 가장 작은 크기의 연선도 공구를 사용하지 않고 연결할 수 있음을 의미합니다. 이 신기술의 또 다른 주요 장점은 한 손으로 조작할 수 있다는 점입니다. X가 명확하게 표시된 주황색 작동 푸시 버튼은 force-guided 위치를 통해 전선의 연결 여부를 나타냅니다. 연결된 전선을 해제하려면 아무 공구나 사용하여 작동 푸시 버튼을 원래 위치로 되돌리기만 하면 됩니다. 끝 부분에 도달하면 스프링이 다시 잠기고 단자점은 다음 전선 연결을 위해 다시 로딩됩니다.
Push-X 제품 포트폴리오에는 0.5에서 4 mm² 크기의 전선을 사용하는 XT 단자대와 측면 전선 연결 및 최대 25 mm² 크기의 전선을 사용하는 XTV 단자대의 다양한 피드스루 및 멀티 전선 단자대가 포함되어 있습니다.
이 제품군은 피닉스컨택트 CLIPLINE Complete 시스템의 일부입니다. 이 제품군을 사용하면 동일 표준의 액세서리를 사용하여 비용을 절감할 수 있습니다. Push-X 연결 기술이 적용된 단자대로 빠르고 쉽게 전환할 수 있습니다.