빌딩 자동화를 위한 언매니지드 스위치

2024-03-21
빌딩 자동화를 위한 REG 스위치

올해 프랑크푸르트에서 개최된 Light + Building 산업 박람회에서 피닉스컨택트는 빌딩 자동화를 위한 새로운 언매니지드 REG 스위치 시리즈를 공개했습니다. REG 형식은 해당 제품이 배전반 구축에 사용하도록 특별히 설계되었음을 의미합니다.

현대적 건물에서는 점점 더 많은 통신 스테이션이 공공 Ethernet 네트워크에 통합되어 케이블링이 훨씬 쉬워지고 있습니다. 테프론, 동축 케이블 등의 다양한 케이블이나 특정 제어 라인 대신 Ethernet 케이블 하나만 설치됩니다. 피닉스컨택트의 새로운 언매니지드 REG 스위치를 사용하면 중앙 노드를 빌딩 기술에 통합할 수 있습니다. 이 장치를 사용하면 빌딩 서브 배전반에 빌딩 기술용 언매니지드 스위치를 직접 설치할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 8개의 기가비트 지원 Ethernet 포트(FL SWITCH 1108 REG)가 있는 표준 버전 외에도 연결 장치에 동시에 전원을 공급할 수 있는 4개의 표준 포트와 4개의 PoE 포트가 있는 버전도 제공합니다(FL 스위치 1104-4POE REG). 최신 PoE 기반 도어 인터콤, 카메라 또는 램프는 중앙에서 공급되며 건물 네트워크에 직접 통합됩니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션