공정 가열의 미래: 산업 공정 가열 분야의 안전 자동화를 위한 새로운 표준을 세우는 피닉스컨택트
피닉스컨택트의 PLCnext Technology 에코시스템은 산업 공정 가열과 관련하여 전 세계적으로 적용되는 DIN EN ISO 13577-2/4 및 NFPA 85, 86, 87과 같은 표준을 충족합니다.
피닉스컨택트는 이러한 발전을 바탕으로 유럽과 북미 시장에서 용광로 및 소각로를 위한 기능적 및 데이터 보안 자동화 솔루션 공급업체로 자리매김하고 있습니다. 목표는 IIoT, 인텔리전트 연소 처리 공정 및 개방형 인터페이스를 통해 배출량을 줄이고 보안을 강화하는 것입니다.
확장된 PLCnext 플랫폼은 기계 레벨의 컨트롤러와 연소 처리 공정의 요구 사항을 결합합니다. 이를 통해 제조업체가 개방적이고 표준화된 솔루션을 통해 보안, 안정성 및 성능에 대한 높은 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다. "산업 공정 가열 분야는 빠르게 발전하고 있습니다. 우리의 고객들은 확장 가능하고 지능적이며 인증된 솔루션을 필요로 합니다. 피닉스컨택트에서 국제 사업 개발 열처리 및 디지털화 부문을 담당하는 Markus Kick은 "우리는 PLCnext Technology를 통해 보안, 연결성, 고급 분석을 모듈형 플랫폼에 결합한 미래 지향적 생태계를 제공하고 있습니다."라고 말했습니다.
피닉스컨택트의 열처리 솔루션에는 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. EMpro 장치는 에너지 모니터링의 역할을 하며 실시간 소비량에 대한 통찰력을 제공합니다. 인증된 전압 모니터링, 무정전 파워 서플라이(UPS), 모듈 방식 퓨즈 분배 시스템을 통해 높은 수준의 시스템 가용성을 달성합니다. 안전한 데이터 전송을 위해 SPE 및 APL 스위치와 무접점 릴레이가 사용됩니다. 머신 러닝 통합: MLnext 소프트웨어 솔루션이 프로세스의 예측 제어 및 최적화를 담당합니다. 가상화 제어 시스템인 Virtual PLCnext Control이 유연한 사용을 보장합니다. 최첨단 PID 컨트롤러가 누출 테스터 및 온도 모니터링 장치와 같은 전기 기계 부품을 대체하는 데 사용됩니다. 또한 피닉스컨택트는 안전한 신호 결합 및 분리, Ex/ATEX 환경용 세이프티 릴레이, 외부 비상 정지 장치 지원을 포함하여 기계 및 프로세스 애플리케이션을 위한 엔드-투-엔드 기능 안전을 제공합니다. 피닉스컨택트의 Heavycon 고성능 커넥터는 IP69K 보호, EMC 차폐 기능 및 전원, 신호 및 데이터 전송을 위한 단일 인터페이스의 모듈 방식 접점 인서트를 제공하여 높은 온도와 강한 진동이 발생하는 환경에서 견고한 연결성을 유지할 수 있도록 합니다. 이 커넥터는 최고 수준의 내구성을 제공하도록 설계되었으며 연소 시스템, 보일러 컨트롤러 및 주변 조건이 엄격하게 규제되는 프로세스 크리티컬 환경에 필수적입니다.