2025-10-29
피닉스컨택트의 PLCnext Technology 에코시스템은 산업 공정 가열과 관련하여 전 세계적으로 적용되는 DIN EN ISO 13577-2/4 및 NFPA 85, 86, 87과 같은 표준을 충족합니다.
피닉스컨택트의 PLCnext Technology 에코시스템은 산업 공정 가열과 관련하여 전 세계적으로 적용되는 DIN EN ISO 13577-2/4 및 NFPA 85, 86, 87과 같은 표준을 충족합니다.
피닉스컨택트는 강력한 예측 기능을 포함하도록 에너지 관리 서비스를 확장하고 있습니다. 머신러닝의 도움으로 기업은 미래의 에너지 소비량을 예측하고, 투명성을 확보하고, 잠재적인 초과 소비를 조기에 파악할 수 있으며, 이는 ISO 50001에 따른 예측적 에너지 관리의 다음 단계입니다.