피닉스컨택트 장치 보호 포트폴리오의 확장: 폭 8 mm에 불과한 열 자기 보호 제품
피닉스컨택트가 차세대 열 자기 회로 차단기인 PTCB TM을 시장에 새롭게 출시합니다. 이 제품군은 8 mm에 불과한 폭, 정렬 가능한 전류 모니터링 및 CLIPLINE complete 시스템에 직접 브리징할 수 있는 기능을 갖추고 있으며 컨트롤 캐비닛의 높은 효율성과 투명성을 보장하고 까다로운 요구 사항을 만족해야 하는 산업용 애플리케이션에 적합합니다.
이 열 자기 회로 차단기는 높은 돌입 전류가 발생하는 산업용 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었으며, 폭 8 mm에 불과한 슬림한 설계로 인해 컨트롤 캐비닛의 공간을 크게 절약합니다. 전체 PTCB TM 시리즈 제품은 CLIPLINE complete 단자대 제품군에 브리징할 수 있으며 기존 애플리케이션에 직관적으로 통합할 수 있습니다. 이 회로 차단기는 특정 부하 요구 사항에 맞게 선택할 수 있도록 0.5 A에서 16 A의 다양한 정격 전류로 제공되며 특성 곡선 F2와 M1을 갖는 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이러한 애플리케이션은 민감한 전자 부품에서 모터 및 변압기와 같이 전력을 많이 소모하는 부하에 이르기까지 다양합니다.
특별한 기능 중 하나는 정렬 가능한 전류 모니터링으로 로컬 및 원격 신호에 대한 조정 가능한 신호 임계값을 구성하여 실제 부하 상태에 대한 투명성을 확보할 수 있습니다. 또한 디지털 출력을 통한 간단한 PLC 통합은 일관된 시스템 진단을 지원하고 시스템 가용성을 높입니다. 회로 차단기는 전원이 꺼져 있을 때에도 스위칭 상태를 명확하게 보여주는 직관적인 틸팅 레버를 통해 작동됩니다. 이를 통해 교육 시간을 줄이고 작동 오류를 최소화할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 PTCB TM 시리즈의 출시를 통해 전기화, 자동화 및 시스템 통합을 위한 종합 솔루션 개발 분야의 전문성을 강화하고 있습니다. 새로운 제품군은 최첨단 컨트롤 캐비닛을 위한 견고하고 공간 절약형이며 지능적인 보호 구성 요소를 통해 기존 포트폴리오를 보완합니다.