2025-07-22
Caparoc 회로 차단기 시스템의 적용 분야가 확장되었습니다. Modbus/TCP 인터페이스를 갖춘 새로운 피드-인 모듈을 사용하면 다른 통신 시스템에서도 시스템을 사용할 수 있습니다.
Caparoc 회로 차단기 시스템의 적용 분야가 확장되었습니다. Modbus/TCP 인터페이스를 갖춘 새로운 피드-인 모듈을 사용하면 다른 통신 시스템에서도 시스템을 사용할 수 있습니다.
피닉스컨택트의 새로운 PTCB 단일 채널 회로 차단기를 사용하면 공급 전압 48 V DC의 부하도 전자적으로 보호됩니다.
피닉스컨택트의 TCP DC 장치 회로 차단기는 자동차 퓨즈를 대체하기 위한 다시 닫을 수 있는 제품입니다. 포트폴리오는 두 가지 특성 곡선을 통해 다양한 애플리케이션에 대한 최적의 과부하 보호 기능을 제공합니다.