TCP DC 열 장치 회로 차단기: 컴팩트 플러그 앤 플레이 솔루션
피닉스컨택트의 TCP DC 장치 회로 차단기는 자동차 퓨즈를 대체하기 위한 다시 닫을 수 있는 제품입니다. 포트폴리오는 두 가지 특성 곡선을 통해 다양한 애플리케이션에 대한 최적의 과부하 보호 기능을 제공합니다.
TCP DC 열 회로 차단기를 사용하면 트립된 회로를 쉽게 다시 시작할 수 있습니다. 트립된 채널을 시각적 표시를 통해 빠르고 명확하게 식별할 수 있으며 즉시 다시 활성화할 수 있습니다. 기존의 열 퓨즈와 달리 퓨즈를 교체할 필요가 없습니다. 이를 통해 현장 서비스 작업과 올바른 교체 퓨즈를 찾아야 하는 수고가 줄어듭니다. TCP DC의 하우징 디자인도 우발적인 재설정을 방지하도록 설계되었습니다.
TCP DC 제품군은 시중에서 판매되는 자동차 퓨즈와 동일한 핀 커넥터 패턴을 갖습니다. 이는 기존 시스템을 쉽게 교체할 수 있음을 의미합니다. 자동차 퓨즈와 마찬가지로 다양한 정격 전류가 색상으로 구분되어 있습니다. 올바른 플러그를 손쉽게 식별하고 명확하게 할당할 수 있습니다. 두 가지 다른 특성 곡선을 선택하면 연결된 부하에 맞게 과부하 보호 기능을 최적으로 조정할 수 있습니다. 5 - 0 A의 정격 전류 범위는 기본적인 보호를 제공합니다.