지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

19인치 충전소를 위한 편리한 AC 분배 모듈

2023-10-24
19인치 충전소용 CHARX power distribute AC 분배 모듈

피닉스컨택트의 새로운 분배 모듈인 CHARX power distribute는 19인치 충전소의 모든 컴포넌트에 전원을 공급합니다. 들어오는 AC 주전압은 최대 5개의 전원 모듈로 분배될 수 있습니다. 또한 제어 모듈에 전원을 공급합니다. 통합된 보호 기능은 다운스트림 모듈과 케이블의 안전을 최대한 보장합니다.

고효율 전력 전자 장치인 CHARX power basic과 편리한 분배 모듈인 CHARX power distribution은 전기차의 고속 충전을 위한 DC 충전 인프라의 비용 효율적인 운영을 가능하게 합니다. 표준 19인치 형식의 CHARX 시스템은 충전 전류를 분배, 변환 및 제어하기 위한 여러 개의 모듈로 구성되어 있으며 모든 충전 상황에 맞게 결합할 수 있습니다. DIN 레일 컴포넌트를 사용한 기존의 어셈블리와 비교하여 19" 표준 크기의 이 시스템을 사용한 모듈형 설계는 DC 충전 스테이션의 복잡성을 크게 줄여줍니다. 또한 모듈의 빠른 설치 및 교체가 가능합니다.

새로운 CHARX power distribute 분배 모듈은 19" 고속 충전소의 최대 5개의 전원 모듈에 AC 주전원 전압을 효율적이고 공간 절약적인 방식으로 공급합니다. 19" 표준 및 푸쉬-인 빠른 연결을 통해 빠른 설치 및 유지 관리가 가능합니다. 전원 제어 모듈에도 전원이 공급됩니다. 통합 서지 보호, 미니이처 회로 차단기 및 과열 보호 기능은 모든 다운스트림 모듈과 케이블의 안전을 최대한 보장합니다. 이를 통해 과전압 카테고리 II 전원 모듈의 퓨즈 연결이 가능합니다. 또한 이 모듈은 외부 인증 기관이 확인한 국제 IEC 61851 표준을 충족합니다.

보도 자료 문의
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | 기업 커뮤니케이션